Aeroespacial

Como dar asas a aplicações de máquinas-ferramenta

Um fabricante de aplicações de máquinas de corte e fresadeiras precisava fornecer máquinas especialmente projetadas para produzir estruturas gigantes de aeronaves. Com a implementação dos rolamentos de superprecisão SKF, eles aumentaram a vida útil do eixo e melhoraram o desempenho da ferramenta de usinagem. Eles agora podem garantir qualidade de superfície excelente e ao mesmo tempo fornecer um rápida aceleração de fusos em eixos diferentes.

O desafio: Eficiência e excelente qualidade de superfície

Projetos notáveis, como a construção de novos aviões, demandam tecnologia excepcional. Máquinas enormes e personalizadas são necessárias para se produzir as estruturas gigantes que mais tarde carregarão a carcaça de alumínio do avião. Ferramentas de usinagem devem conseguir produzir qualidade de superfície excelente e ao mesmo tempo criar componentes estruturais dos aviões com precisão extrema.

A solução: Tecnologia de ponta para produtos de ponta

O fabricante de máquinas-ferramenta confiou nos produtos SKF e na longa experiência de nossos engenheiros para fazer os eixos em suas máquinas-ferramenta funcionarem com a velocidade mais alta possível e com extrema precisão. Com as soluções personalizadas SKF, como os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão com tolerâncias (reduzidas ou deslocadas) em dimensões máximas, eles conseguiram aumentar a velocidade do eixo e assegurar uma produção personalizada e milimetricamente precisa.

Soluções em rolamentos de superprecisão SKF

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão com tolerâncias reduzidas em dimensões máximas: 

71932 ACDGA/V… 

71936 ACDGA/V…

 

Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos de superprecisão: 
NN 3034 K/SPW33

 

Pré-carga axial de rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla de superprecisão: 
BTW 90 CTN9/SP

 

Visão geral dos produtos

SKF logo