Automotiva

Como acelerar o desempenho e continuar na frente

Um fornecedor líder de centros de maquinário CNC para a indústria automotiva usou os produtos e o conhecimento da SKF para aumentar a velocidade do eixo em 50%. Além disso, a empresa pode agora fornecer velocidades de eixo diferentes e máximas em uma única máquina-ferramenta, desse modo reduzindo as paradas de máquinas e economizando dinheiro.

O desafio: Aumentar a velocidade e reduzir os custos

A demanda mais importante da indústria metalúrgica é produzir peças e novos projetos perfeitos ao mercado mais rapidamente do que a concorrência – e ao mesmo tempo reduzir os custos. Aplicações de máquinas fresadoras têm um papel importante em fornecer a velocidade e a confiabilidade da entrega.

A solução: Usar tecnologia avançada e consulta abrangente

Trabalhando junto com o fabricante de máquinas fresadoras ao longo de todo o projeto, nossos engenheiros desenvolveram uma solução que faz os eixos trabalharem com a maior precisão em grande velocidade sem aumento significativo de temperatura. Se no passado as mudanças de ferramentas produziam custos espantosos, hoje, com a ajuda das soluções de rolamentos de superprecisão SKF, o fabricante de máquinas de fresadoras pode fornecer velocidades de eixo diferentes e máximas em uma única máquina-ferramenta, desse modo reduzindo paradas de máquinas e reduzindo custos.

 

Com o conhecimento de aplicações especializadas e mais de meio século de experiência automotiva, nossos engenheiros encontraram a solução de rolamentos certa que exigia aumento da velocidade de eixo para nosso cliente.

Soluções em rolamentos de superprecisão SKF

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão livres de relubrificação, vedados, prontos para montagem, do tipo B para alta velocidade, com esferas cerâmicas.

 

S7014 FB/HCP4ADGA 

S71914 ACB/HCP4ADGA

 

Visão geral dos produtos

SKF logo