Bens de consumo eletrônicos

Como produzir produtos de ponta com mais rapidez e precisão

Por todo o mundo, a demanda por novos eletrônicos de cosumo, como TVs LCD, computadores, celulares e PCBs está aumentando rapidamente. Para poder continuar no topo desse mercado competitivo, é crucial para as marcas de eletrônicos de consumo lançar novos produtos com rapidez e eficiência. Naturalmente, isto coloca muita pressão sobre os fabricantes. Eles têm de produzir produtos de alta qualidade e entregar grandes volumes em períodos de tempo cada vez mais curtos.

O desafio: Combinar alta qualidade em condições extremas

Um componente essencial nesse processo é o eixo de alta velocidade nas máquinas fresadoras, de retificação, tarrachas mecânicas e furadeiras usadas para fabricar produtos de consumo eletrônicos. Nosso consumidor produz máquinas que giram a 60.000 r/min, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essas máquinas são usadas para colocar os toques finais nos invólucros de alumínio de produtos eletrônicos como smartphones, para que eles se tornem mais atraentes.

A solução: Projetos melhorados de eixo e seleção correta de rolamentos de alta velocidade

Os rolamentos de superprecisão SKF têm um papel importante em fazer os eixos trabalharem sem falhas e com alto desempenho. Trabalhando junto com nosso cliente de máquinas-ferramenta, melhoramos o projeto do eixo com nossas soluções e conhecimentos em engenharia para ajudar a melhorar a produtividade – e por consequência trazer smartphones e produtos eletrônicos de ainda mais qualidade e mais rapidamente ao mercado.

Soluções em rolamentos de superprecisão SKF

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão, alta velocidade, projeto E, com esferas cerâmicas, para um alto grau de rigidez e vida útil:

 

7009 CEGA/HCP4A 

7008 CEGA/HCP4A 

7007 CEGA/HCP4A e

7006 CEGA/HCP4A

 

Visão geral dos produtos

SKF logo