Engenharia geral
Como estabelecer uma conexão direta entre vida útil maior e lucros mais altos

As indústrias de metais pesados exigem máquinas-ferramenta especiais. Para construir componentes extremamente grandes, como por exemplo oleodutos, são necessárias máquinas para serviços pesados e de grandes proporções. Precisão, custo-benefício e confiabilidade são as qualidade esperadas pelo setor.
O desafio: Maior tempo de funcionamento, menos reparos
Para poderem competir, os fabricantes precisam de máquinas-ferramenta que permitam a mais alta precisão e confiabilidade em velocidade máxima. Ao mesmo tempo, eles estão preocupados em reduzir custos por meio de tempo de funcionamento cada vez maior, associado a uma necessidade de reparos cada vez menor. Um fabricante de máquinas de torneamento e fresagem, líder do setor, confiou na SKF para encontrar uma solução que fizesse com que os eixos-árvore em máquinas de trabalho pesado funcionassem com a mais alta precisão e ainda aumentasse a vida útil.
A solução: Esferas de cerâmica
Nossos engenheiros ofereceram uma solução envolvendo a instalação de rolamentos de superprecisão grandes da SKF com esferas de cerâmicas para aumentar a vida útil e a velocidade. As esferas de cerâmica são consideravelmente mais leves e duras do que as de aço de modo que podem fornecer um grau mais alto de rigidez e rolar consideravelmente mais rápido do que os rolamentos de aço. O menor peso das esferas de cerâmica reduz as forças centrífugas, consequentemente gerando menos calor. Isso significa uma vida útil mais longa do rolamento e da graxa.
Os benefícios que o fabricante de máquinas-ferramenta para trabalho pesado desfrutou ao implementar as soluções SKF foram:
- Velocidade 20-25% mais alta
- Menor atrito e menos calor
- Uma vida útil 100% mais longa do rolamento
Soluções em rolamentos de superprecisão SKF
Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão com esferas de cerâmica e tolerâncias reduzidas de pareamento universal e em dimensões máximas:
- 71910 ACDGB/HCV...
- 71914 ACDGA/HCV...
- 71936 ACDGA/P4A
Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos de superprecisão:
- NN 3034 K/SPW33