Tecnologia médica

Como melhorar o desempenho para as pessoas

Ferramentas de usinagem têm uma função importante na fabricação de componentes médicos, como articulações de joelhos, parafusos ósseos, implantes dentários e próteses inteiras projetadas para melhorar a vida dos pacientes. Um fabricante de máquinas-ferramenta conseguiu atender às altas demandas da indústria média, melhorando suas máquinas de torneamento de múltiplos eixos.

O desafio: Confiabilidade nas máquinas em velocidade máxima

A fabricação de dispositivos médicos complexos requer a mais alta precisão, produtividade e eficiência das máquinas-ferramenta. A indústria médica exige a máxima confiabilidade com máxima velocidade, menos desperdício de materiais valiosos como titânio ou aço inoxidável, bem como custos de produção reduzidos, minimizando-se configurações de máquinas e mudanças de ferramenta. Fabricantes de máquinas-ferramenta atendem a essas demandas trabalhando com aplicações de múltiplos eixos.

A solução: Diferentes velocidades de eixo em uma única máquina

As máquinas de múltiplos eixos funcionam com as soluções de superprecisão SKF, que permitem um aumento de velocidade de fuso em diferentes eixos, e também vários processos de produção ao mesmo tempo sem parada das máquinas. Com a ajuda da SKF, as aplicações alcançam diferentes velocidades máximas de eixo em uma única ferramenta, desse modo otimizando os tempos de ciclo, aumentando a produtividade e economizando dinheiro.

Soluções em rolamentos de superprecisão SKF

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão, com acoplamento universal: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos de superprecisão
NN 3015 KTN/SPW33 

Pré-carga axial de rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla de superprecisão
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Visão geral dos produtos

SKF logo