Geração de energia

Como oferecer soluções potentes para o setor de energia

Tanto energias regenerativas quanto conservadoras exigem equipamentos de alta tecnologia para tirar o maior proveito dos recursos. As peças de máquinas, como eixos digitais, eixos elétricos, mesas rotatórias ou unidades de divisão devem ser fabricadas com precisão extrema para garantir um desempenho contínuo e confiável.

O desafio: Exatidão, velocidade e precisão

O foco do construtor da máquina-ferramenta está na inovação contínua, para aumentar a velocidade, a precisão e a rigidez das máquinas, e poder melhorar a superfície de acabamento da peça produzida. Isto envolve diretamente os eixos elétricos e os rolamentos internos.

A solução: Soluções em rolamentos de superprecisão

Nossos engenheiros trabalharam em conjunto com o cliente para desenvolver uma solução única, personalizando rolamentos de alta velocidade (projeto E) com esferas cerâmicas, classe de tolerância P2 (ABEC 9) de maior precisão e ângulo de contato de 18 graus para obter maior rigidez axial, precisão e capacidade de carga. O eixo elétrico e centro de trabalho agora tem desempenho excelente. A solução SKF tem na verdade um desempenho ainda melhor do que a meta do cliente de 15.000 r/min, permitindo 16.000 r/min com muito baixa variação de temperatura do eixo.

Soluções em rolamentos de superprecisão SKF

Solução de rolamentos completa, vedada e engraxada permanente, usando os seguintes conjuntos de rolamento: 

Grupo frontal: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Grupo traseiro: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Visão geral dos produtos

SKF logo