Atendendo às necessidades de aplicações de alta velocidade

Séries 719/70

Os rolamentos de esfera de contato angular nas séries 719 e 70 E são especialmente desenvolvidos para atender aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das aplicações de precisão de alta velocidade. Eles oferecem alta confiabilidade, precisão superior e rigidez de sistema para aplicações como centros de usinagem de alta velocidade, máquinas de fresagem, de retificação interna e de trabalho em madeira.

Série N10

Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta velocidade na série N 10 oferecem alta rigidez no sistema e alta capacidade de carga, além de gerar o mínimo de atrito e de calor durante operações de alta velocidade. Sua geometria interna otimizada, uma gaiola reprojetada feita de PEEK, e um anel externo sem flanges permitem aumentos de velocidade de até 30 por cento com lubrificação com graxa se comparados aos projetos de alta velocidade anteriores. As variantes híbridas também estão disponíveis para velocidades ainda maiores.
SKF logo