Rolamentos de contato angular para uma rigidez excepcional do sistema

719 .. D/SEB), 70 .. D (EX) e 72 .. D (E200)

Rolamentos de esferas de contato angular nas séries 719 .. D (SEB), 70 .. D (EX) e 72 .. D (E200) foram desenvolvidos para aplicações nas quais uma alta capacidade de carga e um alto grau de dureza são requisitos operacionais essenciais. Eles oferecem maior confiabilidade, precisão superior e vida útil do rolamento estendida para aplicações como eixos-árvore de torno mecânico, máquinas de retificação e perfuração e máquinas de cinemática paralela.
SKF logo