Rolamentos angulares de escora simples para parafusadeiras

Séries BSA/BSD (BS)

Os rolamentos axial de esferas de contato angular de escora simples nas séries BSA e BSD (BS) são caracterizados por pela rigidez axial superior e pela alta capacidade de carga axial. Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla na série BEAS foram desenvolvidos para aplicações de máquina-ferramenta, nas quais o espaço é apertado e a facilidade de montagem é necessária. Os rolamentos na série BEAM podem ser fixados com parafusos a um componente associado. As unidades de cartucho oferecem outra solução para montagem simples e rápida. As unidades das séries FBSA (BSDU e BSQU) incorporam os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples SKF-SNFA.
SKF logo