Rolamentos axiais de contato angular para desempenho aprimorado

Série BTW

A série BTW de rolamentos axiais de esferas de contato angular de alta velocidade representa uma despedida radical do projeto de rolamentos da série anterior 2344 (00). Os rolamentos da série BTW são compostos por dois rolamentos axiais de esferas de contato angular separados arranjados em O para acomodar as cargas axiais nas duas direções. O novo projeto sem a bucha espaçadora torna a montagem mais rápida, fácil e precisa. Essa nova série de rolamentos foi desenvolvida para atender aos requisitos de carga, velocidade e rigidez das máquinas-ferramenta modernas.

Série BTM

A série BTM de rolamentos foi reprojetada para acomodar velocidades mais altas, de 6% a 12%, dependendo do tamanho. Esses rolamentos são dimensionalmente e funcionalmente intercambiáveis com a série BTM anterior. A linha foi expandida para acomodar diâmetros de eixo de 60 a 180 mm. O novo projeto de rolamento BTM minimiza a geração de calor até mesmo em velocidades mais altas, e oferece alta capacidade de carga, ao mesmo tempo em que mantém um alto grau de rigidez do sistema.
SKF logo