Rolamentos de superprecisão

Atende às exigências de alto desempenho

Para atender aos atuais desafios operacionais – maiores velocidades, alta precisão de giro, alto nível de rigidez do sistema, baixa geração de calor e baixos níveis de ruído e vibração – as máquinas-ferramenta exigem um desempenho de rolamento de precisão. A SKF pode ajudar.

A SKF desenvolveu rolamentos de alta velocidade e precisão que satisfazem aos requisitos de alto desempenho das aplicações de precisão. Nossa nova e ampla variedade de rolamentos de superprecisão SKF combina os melhores projetos de ambas as marcas para oferecer melhor desempenho, maior disponibilidade das máquinas, mais velocidade e precisão.

Um experiente parceiro de aplicações

Como a própria SKF utiliza máquinas-ferramenta de alta precisão, estamos bastante familiarizados com os seus problemas e exigências. Nós sabemos o que as suas máquinas precisam atingir. Nós sabemos como fazer isso. Nosso conhecimento especializado em aplicações e sobre como o eixo-árvore e a máquina interagem em diferentes situações nos permite desenvolver soluções inovadoras de superprecisão que se adéquam perfeitamente às suas necessidades e condições específicas.

Mais informações sobre os rolamentos de superprecisão SKF

SKF logo