Rolamentos cilíndricos de duas carreiras para cargas radiais pesadas

Série NN/NNU

Os rolamentos de rolos cilíndricos de escora simples de alta precisão estão disponíveis nos projetos NN e NNU. Esses rolamentos apresentam uma baixa altura transversal, alta capacidade de carga, alta rigidez e capacidade de alta velocidade. Eles são especialmente adequados para eixos-árvore de máquinas-ferramenta nos quais o arranjo de rolamentos precisa acomodar cargas radiais pesadas e altas velocidades e, ao mesmo tempo, proporcionar um alto grau de rigidez.
SKF logo