Vida útil estendida

S719 .. B (HB ../S) e S70 .. B (HX ../S)

Os novos rolamentos de esferas de contato angular S719 .. B (HB ../S) e S70 .. e B (HX ../S) são equipados com vedações feitas com borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) para manter a lubrificação e afastar os contaminantes do rolamento. Essas séries são particularmente adequadas para máquinas de corte de metal e trabalho em madeira. Os rolamentos sem vedações para lubrificação por graxa ou óleo também estão disponíveis. Para facilitar a lubrificação com óleo direta em aplicações de velocidade extrema, o anel externo dos rolamentos abertos também pode ser fabricado com um canal circular e dois furos para lubrificação, assim como dois canais circulares para acomodar aneis em O.
SKF logo