Sistemas mecatrônicos

Uma linha completa de sistemas de orientação e acionamento linear

Combinando nossas competências em movimento linear, rolamentos, vedação, lubrificação, sensores e eletrônica, os sistemas mecatrônicos SKF apresentam uma variedade de soluções de orientação e acionamento linear. As soluções padronizadas e personalizadas SKF podem auxiliar os fabricantes na simplificação dos subconjuntos de máquinas-ferramenta.

Desde deslizadores integrados em aço temperado e lineares padrão a guias de eixos, de trilhos e de rolos, todas as soluções mecatrônicas SKF foram desenvolvidas para oferecer facilidade de manutenção e confiabilidade. Além disso, muitas dessas soluções são produtos prontos, disponíveis para substituição imediata.

Os acionamentos lineares de muitos eixos de máquinas-ferramenta são equipados com fusos de esferas e de rolos. Os fusos de esferas e de rolos SKF proporcionam um movimento linear rápido e preciso. Os fusos também estão disponíveis com os rolamentos de apoio pré-montados no eixo do fuso, prontos para serem aparafusados. Isso acelera e simplifica os procedimentos de montagem e alinhamento.
SKF logo