Vedações

Normalmente, falhas na vedação significam falha na máquina

A longo prazo, crescentes velocidades e temperaturas de processamento para aumentar a produtividade podem ser contraproducentes. O aumento de velocidade e temperatura faz com que os componentes tornem-se mais abrasivos, prejudicando o desempenho da vedação e reduzindo a vida útil. Depois de algum tempo, as vedações com falha podem permitir a entrada de contaminantes no rolamento, causando o vazamento dos lubrificantes.

Para resolver problemas como esse, a SKF oferece projetos de vedação de primeira classe com os melhores materiais. As soluções de vedação SKF são ajustadas para atender requisitos específicos da aplicação e estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, até 4.000 mm de diâmetro.
SKF logo