Centros de recondicionamento

Com pessoal experiente e equipamentos críticos, como unidades de balanceamento, usinagem de precisão, ferramentas especiais de medição e equipamentos avançados de vibração, os centros de reparo de eixos-árvore da SKF podem recondicionar qualquer tipo de eixo-árvore acionado por correia e motorizado, para qualquer aplicação de máquina-ferramenta.

Aqui, os eixos-árvore passam por uma revisão total de suas condições e funcionamento, seguindo um processo de recondicionamento abrangente e obrigatório. Isso inclui análise do motivo da quebra, balanceamento dinâmico das partes rotativas e balanceamento fino do fuso completo. Sensores e medições vitais são validados e os componentes são substituídos e repotencializados quando necessário. Finalmente, o recondicionamento é concluído com um teste abrangente antes da entrega, juntamente com documentos de verificação. Quando necessário, podemos fornecer propostas para modificação e atualização.
SKF logo