Vedações Simplex SternTube

As vedações Simplex estabeleceram os padrões no setor naval e, após quase 60 anos, permanecem na vanguarda da tecnologia de vedações de tubo telescópico.

O espectro de aplicações de vedações SKF Marine Simplex é praticamente ilimitado, e muitas versões diferentes estão disponíveis para satisfazer cada necessidade.

Graças à sua mais alta confiabilidade, elas também ajudam a proteger o meio ambiente. Por exemplo, a vedação Simplex “Airspace” permite total separação da água do mar e do óleo do tubo telescópico. A linha abrangente de vedações Simplex é concluída por rolamentos de eixo intermediário, buchas de tubo telescópico e também pelo Simplex FlexiTube e SternTube, pacotes de tubo telescópicos completos que incluem rolamentos, vedações e buchas como soluções completas prontas para uso.
SKF logo