Rolamentos e mancais de leme

Rolamentos e mancais personalizados para lemes

Com base nas necessidades dos clientes, a SKF pode desenvolver, fabricar e montar unidades de rolamentos de projeto personalizado para lemes e caixas de direção. Os rolamentos e mancais completos podem integrar lubrificação, vedações, monitoramento da condição e melhores possibilidades de instalação.

Para uma solução especializada, entre em contato com a SKF Marine para determinar uma solução de rolamentos e unidades para sua aplicação e necessidade específicas.
SKF logo