Rolamentos axiais de carga elevada Simplex

Rolamento axial de carga elevada Simplex
Os rolamentos axiais de carga elevada Simplex (HL) são rolamentos de um colar que suportam as cargas axiais produzidas pela hélice do navio.

Outras aplicações, como turbinas, ventiladores, dragas de sucção por corte e bombas centrífugas, também são possíveis. Se necessário, as peças internas do rolamento também podem ser instaladas nas caixas redutoras ou, usando estruturas do tipo flange, em motores. Naturalmente, os rolamentos axiais HL Simplex são fabricados de acordo com as regras de todas as sociedades internacionais de classificação.

O eixo axial com o colar sólido forjado transmite o movimento axial para a estrutura do rolamento. Na direção axial, o colar axial é guiado nos dois lados pelas almofadas oscilantes. Essas almofadas repousam sobre uma base esférica e ficam diretamente apoiadas na estrutura. Elas podem ser inseridas e removidas por uma abertura de montagem, sem a necessidade de retirar a metade superior da caixa do rolamento.

O formato das almofadas oscilantes HL oferece maior fluxo de óleo, arrefecimento mais eficiente, menor atrito e, consequentemente, menor perda de eficiência com uma maior vida útil. Ao mesmo tempo, o rolamento axial HL Simplex proporciona máxima resistência e estabilidade. Isso é devido ao projeto robusto e estriado da estrutura com os suportes rígidos das almofadas oscilantes, bem como à sua montagem de linha central na fundação. Além disso, essas características técnicas reduzem o momento de oscilação.

Dependendo das exigências dos clientes, a SKF Marine pode configurar os rolamentos axiais HL Simplex em combinação com um rolamento radial ou, acima do tamanho 500, como rolamentos puramente axiais.
SKF logo