Serviços de gestão de ativos

Serviços de gestão de ativos
Tradicionalmente, a maioria dos armadores e operadores adotou uma abordagem de manutenção baseada em tempo, incluindo revisões de equipamentos e substituição de componentes importantes para reduzir os riscos operacionais e as falhas dos equipamentos em serviço.

A manutenção baseada na condição utiliza uma gama de técnicas de monitoramento potentes, mas não invasivas, para determinar as condições atuais das máquinas e armazenar um histórico de dados de tendência, o que fornece a evidência necessária para prever e proporcionar um alerta antecipado para falhas iminentes dos equipamentos.

Os alertas antecipados permitem um melhor planejamento de manutenção, proporcionando mais tempo para planejar e organizar as peças de reposição com longo tempo de entrega e a força de trabalho capacitada necessária para realizar as tarefas corretivas exigidas. O alerta antecipado e a intervenção planejada reduzem o risco de falhas consequentes nos outros componentes das máquinas e sistemas, com potencial para grande redução de custos diretos de manutenção e do consumo de peças de reposição.

Como o risco de quebras graves de máquinas é minimizado, a manutenção baseada na condição também ajuda a reduzir o risco potencial de incidentes de saúde e segurança e incidentes ambientais a bordo do navio.

O uso de sistemas de monitoramento da condição on-line ou de sistemas de sensores fixos em zonas perigosas ou em locais inacessíveis também minimiza a necessidade de visitas de engenheiros navais a essas áreas, reduzindo os riscos de lesões corporais para a equipe técnica.

Por fim, os serviços de suporte navais do programa de manutenção baseada na condição também oferecem o conhecimento e a compreensão necessárias para permitir a identificação e a eliminação da causa-raiz de falhas significativas e repetitivas, além do aperfeiçoamento contínuo da confiabilidade dos equipamentos para possibilitar a máxima disponibilidade de navios em serviço.
SKF logo