Sistemas de lubrificação

Sistemas de lubrificação, bomba de graxa no local
Todos os equipamentos, sejam rotativos ou de movimento linear, precisam ser lubrificados para desempenhar de acordo com a especificação.

Os produtos de lubrificação SKF estão disponíveis para qualquer tipo de embarcação. Na realidade, várias aplicações de lubrificação em um navio podem ser concluídas com mais eficiência e segurança com os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln.

A SKF Marine oferece soluções em produtos para a lubrificação adequada dos rolamentos de eixo de hélice e de caixas de direção, bem como acionamentos de guincho, cordas e cabos. Além disso, os sistemas de pulverização de graxa e óleo estão disponíveis para sistemas de elevação e engrenagens abertas. Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas de máquina.

O óleo é o lubrificante preferido para rolamentos de carga pesada em caixas redutoras ou vedações de tubos telescópicos. Ele lubrifica e arrefece os pontos de lubrificação e remove as contaminações do ciclo de óleo.

A SKF Marine também oferece soluções eficientes em lubrificação para motores diesel que ajudam a reduzir o consumo de lubrificante do cilindro.

Os produtos aprovados por classe ou com certificação ATEX ou ICE para todas as aplicações estão disponíveis sob encomenda.
SKF logo