Vedações Simplex e SKF

Para a maioria dos equipamentos, até pequenos vazamentos de óleo podem ser um grande problema. Os lubrificantes cada vez mais agressivos da atualidade estão aumentando o risco de vazamentos, ameaçando o desempenho da vedação. As vedações Simplex e SKF são uma excelente solução.

Desempenho de vedação robusto

A vedação correta reduz o atrito, retém o lubrificante e mantém os contaminantes afastados do sistema. A SKF Marine ajuda a identificar a vedação correta para cada aplicação individual. As vedações Simplex e SKF estão disponíveis em muitos modelos, tamanhos e materiais. Com a SKF Marine, todos os produtos e soluções estão disponíveis globalmente e são entregues rapidamente. Os clientes sempre recebem um desempenho de vedação confiável, quando e onde necessitarem, de maneira econômica.
SKF logo