Soluções Simplex SternTube – FlexiTube e SternTube

FlexiTube
Com o Simplex FlexiTube e o Simplex SternTube, a SKF Marine oferece tecnologia de precisão em um pacote de solução completa que envolve menos preparação para o projetista, o estaleiro e o construtor naval. As soluções patenteadas são tubos telescópicos completos, incluindo buchas de tubo telescópico, um pacote de vedação patenteado e supervisão de instalação.

Isso facilita a rápida e exata instalação sob a supervisão de pessoal capacitado, bem como a manutenção mais fácil e menores custos de manutenção quando o navio está em operação. Para projetar um Simplex FlexiTube ou Simplex SternTube personalizado, são necessários somente o tipo de casco, o comprimento do tubo telescópico e o diâmetro do eixo de hélice. As soluções Simplex SternTube são adequadas para todos os tipos e tamanhos de embarcações.

Vantagens:
  • Uma instalação completa de tubo telescópico em menos de oito (8) horas
  • Instalação sem esforço
  • Projeto personalizado
  • Solução pronta para instalação
  • Instalação simples e precisa
  • Resfriamento simples e eficiente
  • Baixo desgaste em rolamentos, casco e vedações de eixo
  • Manutenção fácil e de baixa necessidade dentro da sala de máquinas
  • Rolamentos de fácil substituição
  • Baixo consumo de óleo de tubo telescópico devido ao projeto otimizado
  • Compensação de desvios mecânicos
  • Tipo homologado pelas sociedades de classificação
O Simplex FlexiTube e o Simplex SternTube estão disponíveis para embarcações sem suporte de eixo, bem como para embarcações com um ou dois suportes de eixo.
SKF logo