Rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos são caracterizados por sua capacidade de autocompensação e de carga alta. São projetados para acomodar carga axial ou cargas axiais e radiais combinadas.

Inventados pela SKF e aprimorados ao longo dos anos, os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SFK oferecem desempenho de primeira linha. A maioria dos rolamentos autocompensadores de rolos SKF são feitos em conformidade com as especificações do SKF Explorer, oferecendo
  • Muito alta capacidade de carga – axial e radialmente
  • Material dos rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Baixo atrito

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

A maioria dos rolamentos axiais autocompensadores de rolos foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. 

Os benefícios do uso incluem:

  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo