Sistemas de lubrificação de caixas redutoras

Os rolamentos e caixas redutoras de carga pesada necessitam de atenção especial. A solução é um sistema de lubrificação por óleo circulante que controla a temperatura da caixa redutora, separa as partículas de sujeira, bolhas de ar ou espuma e água do óleo. Um sistema de óleo pressurizado transporta o lubrificante para os medidores de vazão de ajuste individual.

Essas soluções específicas para os clientes consistem em unidades compactas em um arranjo de bomba-resfriador que alimenta os pontos de lubrificação com a quantidade certa de óleo lubrificante temperado. Os materiais resistentes ajudam a garantir que até mesmo as condições ambientais extremas não tenham efeito negativo na funcionalidade do sistema. As taxas de abastecimento reais podem ser controladas visual ou eletronicamente, e vários níveis de aviso estão disponíveis para uma manutenção baseada em condições.

Os sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil (SKF CircOil) são oferecidos em uma ampla variedade de soluções prontas para uso e personalizadas para vazão volumétrica.

O SKF CircOil pode ser usado em atmosferas explosivas, até a ATEX zona 1, ou em conformidade com as normas relevantes, como o padrão 614 do American Petroleum Institute (API).
SKF logo