Vedações radiais

Quando o vazamento de óleo não é uma opção

Para a maioria dos equipamentos, até pequenos vazamentos de óleo podem ser um grande problema. É uma pena que os lubrificantes cada vez mais agressivos da atualidade estejam aumentando o risco de vazamentos, ameaçando o desempenho da vedação. As vedações radiais SKF podem ajudar.

Desempenho de vedação robusto

Desenvolvidas para oferecer uma carga radial otimizada, as vedações radiais SKF são fabricadas com um componente elastométrico especialmente desenvolvido para oferecer melhor compatibilidade com o óleo. 

Juntas, essas características resultam no desempenho aprimorado de vedação em toda a linha. E com a disponibilidade mundial e as entregas rápidas da SKF, você recebe desempenho de vedação confiável, onde e quando precisar, com baixos custos de compra.
SKF logo