Lubrificação para vedação de tubo telescópico

Vários sistemas podem ser feitos sob medida, dependendo do arranjo de vedação.

Sistemas precisos de monitoramento e medição de óleo oferecem a melhor pressão de vedação com óleo limpo. Por exemplo, uma bomba simples e confiável de deslocamento positivo, como a série RA da SKF, é indicada para pequenas taxas de fluxo contínuo de um litro (0.26 gal) por dia.

Graças à circulação do óleo, combinada com o monitoramento permanente da condição de qualidade do óleo, fluxo de óleo e teor de água, uma lubrificação confiável é obtida para ajudar a aumentar o tempo de vida dos anéis de vedação e dos revestimentos.

A operação fácil e confortável é assegurada por meio de um painel de controle. Uma unidade de circulação desse tipo pode ser fornecida como uma solução plug-and-play, totalmente montada e testada, pronta para instalação fácil e imediata.
SKF logo