Estabilizadores de quilha retráteis tipo S

Estabilizadores
Os estabilizadores de quilha retráteis SKF proporcionam uma excelente solução para muitos tipos de embarcações de passageiros, como balsas, navios de cruzeiro e iates.

Para embarcações com velocidade de serviço baixa a média e uma demanda de alto desempenho de redução de rolos, a SKF desenvolveu uma tampa traseira especial que aumenta a eficiência de redução de rolos em até 15% em comparação com os estabilizadores de quilhas convencionais de duas peças. Chamada de Quilha de elevação ultraleve, ela é protegida por uma patente internacional.

Benefícios:
  • Projeto compacto e comprovado
  • Equipado com o sistema antiturbilhão
  • Sistema de potência hidráulica Ecodyn para uma resposta altamente dinâmica sem picos na demanda
  • Caixa de quilhas instalada com um recesso de fluxo para minimizar a resistência ao fluxo
  • A unidade é entregue pronta para operação
  • Equipado com atuadores de palheta rotativa para operação confiável e potente
  • Fácil manuseio com elementos operacionais intuitivos
  • Sensores resistentes ao desgaste para registrar os movimentos do navio
SKF logo