Kits de monitoramento de condições SKF Marine

Kit SKF Marine Condition Monitoring e Kit SKF Marine Condition Monitoring Route – Otimize as operações de seus navios

Kit de monitoramento de condições SKF Marine
O tempo de funcionamento de um navio depende da disponibilidade das máquinas de bordo. Nesse contexto, ser capaz de identificar maneiras de avaliar as condições das máquinas auxiliares, sem a necessidade de desmontar o equipamento, é talvez ainda mais importante. O Kit SKF Marine Condition Monitoring e o Kit SKF Marine Condition Monitoring Route são meios confiáveis e com boa relação custo-benefício de se aproximar da manutenção baseada na condição e, assim, otimizar a operação de seu navio.

Benefícios:
  • Ajudam a maximizar a disponibilidade de suas máquinas críticas e auxiliares
  • Simplificam a manutenção e reduzem os custos
  • Oferecem indicação antecipada de possíveis problemas
  • Fáceis de instalar, usar e entender
Kit SKF Marine Condition Monitoring
Com o Kit SKF Marine Condition Monitoring, mesmo um usuário sem treinamento pode compreender os resultados das medições dos dados de vibração e localizar a fonte da falha nas máquinas.
O software específico para aplicações navais é pré-configurado para converter os dados medidos em um resultado codificado por cores de fácil compreensão. Ele fornece uma análise expressa da condição dos ativos que permite aos clientes tomar a decisão de reparar ou enviar dados para análise adicional pela SKF.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Biblioteca naval do Kit SKF Marine Condition Monitoring
  • Prisioneiros
  • Instruções de trabalho de qualidade para configuração e operação do sistema
  • Adesivos pré-impressos
  • Pacote de software (ARM) para gerar relatórios e determinar tendências
Kit SKF Marine Condition Monitoring Route
O Kit SKF Marine Condition Monitoring Route oferece modelos predefinidos de máquinas navais e configurações específicas de banco de dados de monitoramento de condições, como níveis de alarme de classe. É possível transferir os dados coletados do navio para o SKF One Global Cloud, onde podem ser acessados e analisados por especialistas SKF para auxiliar o engenheiro naval ou o gerente técnico da frota ou diretamente pelos clientes. As análises e os relatórios são apresentados de maneira clara e prática para auxiliar os engenheiros navais nas atividades de manutenção.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Modelos que capturam o conhecimento especializado da SKF no monitoramento de equipamentos rotativos conforme os padrões SKF
  • Prisioneiros
  • Instruções de trabalho de qualidade para configuração e operação do sistema
  • Adesivos pré-impressos
  • O pacote de software para gerar relatórios e determinar tendências das informações dos ativos é o SKF One Global Cloud. As informações também estão acessíveis a todos os usuários, engenheiro-chefe, gerente da frota, especialistas SKF etc.
Suporte adicional para os kits de monitoramento de condições SKF Marine:
  • A SKF pode ajudar a configurar os pontos de coleta de vibrações em suas máquinas auxiliares
  • Serviço de consultoria como parte de um acordo de serviços
  • Treinamento para a tripulação
SKF logo