Tipos de mancais e vedações

Tipos de mancais para rolamentos bipartidos Cooper

Rolamentos Cooper detalhados com etiquetas
A Cooper é a único fabricante de rolamentos bipartidos a ter sua própria fundição integrada, garantindo atenção à qualidade do rolamento e de seu mancal. Os mancais são produzidos e usinados em uma variedade de configurações e de materiais, por exemplo, ferro fundido cinzento de grau 250, ferro nodular e aço, aço, alumínio e aço inoxidável.

Tipos de vedações para rolamentos bipartidos Cooper

A Cooper oferece uma ampla variedade de opções de vedação que são capazes de se adequar a diferentes requisitos e ambientes operacionais. Devido ao alinhamento externo através do cartucho com vedação, as vedações nos rolamentos Cooper sempre funcionam de modo perpendicular ao eixo, oferecendo proteção otimizada.
SKF logo