Mancais bipartidos Cooper

Simples de instalar, inspecionar ou remover

Dividido em rolamentos de eixo desmontados em componentes menores, facilitando as tarefas de içamento e manuseio e simplificando a montagem ou a troca até nos espaços mais limitados. As folgas são pré-ajustadas de maneira que não seja necessário fazer ajustes no local nem usar ferramentas especiais de montagem.

Nossa longa experiência no requisitos do segmento naval significa que o produto padrão podem incorporar uma gama de recursos personalizados para satisfazer requisitos e especificações individuais. Exemplos disso estão em nossa linha Z de unidades de pedestal opostas.

  • A lubrificação do cartucho esférico permite movimento extra para suportar a flexão do casco da embarcação.
  • A parte de baixo plana e sólida da base do pedestal resulta em uma superfície perfeita para compostos de calços.
  • Os parafusos de elevação permitem alinhamento simples dos rolamentos em relação ao eixo.
  • Furos de inspeção para medição no local da posição axial do eixo.
  • Furos com rosca para sensores de temperatura e vibração.

De que maneira os rolamentos Cooper fazem a diferença

Não importa qual seja sua aplicação, os rolamentos bipartidos Cooper oferecerão a você:

  • Flexibilidade muito maior do projeto
  • Manutenção rápida e fácil – fundamental quando se está muito longe do porto
  • Menor parada das máquinas, o que resulta em maior economia


SKF logo