Série de rolamentos bipartidos Cooper

Eixo com etiquetas e série de rolamentos Cooper
A oferta atual é a mais ampla do mercado e atende a uma ampla variedade de condições de carregamento

1DT

Exclusivos da Cooper, esses rolamentos de rolos cônicos bipartidos angulares médios são a solução ideal para a carga axial variável causada por gradientes de temperatura, movimento do casco ou reações em acoplamentos. As duas carreiras de rolos opostos podem suportar a carga axial em ambas as direções, além da carga radial.

SÉRIE 01

Representando a mais popular entre todas as séries de rolamentos, essas unidades robustas lidam com a maioria das condições de carga e velocidade encontradas em eixos de propulsão.

SÉRIE 02

Apresentando um rolamento robusto para aplicações exigentes, a série 02 é frequentemente encontrado em posições de rolamentos "fixas" e nos sistemas de eixos mais pesados.

SÉRIE 03

Desenvolvida para suportar condições de cargas extremas presentes em embarcações como navios quebra-gelo, a série 03 é a série de peso da linha Cooper de rolamentos de rolos cilíndricos

SÉRIE 100

Compacta e leve, a série 100 tem alta capacidade de técnica envelope baixa e foi desenvolvida especialmente para aplicações nas quais a carga radial pode ser muito baixa para outros tipos de rolamento.
SKF logo