Tipos de rolamentos bipartidos Cooper

Expansão (EX)

Rolamentos Cooper detalhados com etiquetas
A pista interna é fixada ao eixo e se move axialmente com ele quando há uma expansão ou uma contração. O rolamento de expansão não Cooper apresenta praticamente nenhuma resistência ao movimento axial conforme os rolos giram em espiral na pista externa.

Fixa (GR)

Proporciona fixação axial para os elementos rotativos da máquina. Pode suportar cargas axiais e radiais.

EXILOG

Usada quando o movimento axial é maior do que é suportável com o tipo EX devido ao uso de eixos longos ou alta variação de temperatura. A expansão axial ocorre entre a pista interior aumentada e os rolos, mantendo a carga central no cartucho para ajudar a preservar o alinhamento do rolamento

BUCHA BIPARTIDA

Indicada para a posição de rolamento fixo quando há tanto cargas radiais quanto axiais e o tipo GR é inadequado. Duas carreiras de rolos opostas podem suportar cargas axiais atuando em qualquer direção.
SKF logo