Vedações da antepara Simplex

Vedação da antepara Simplex Centrax

A vedação da antepara Simplex Centrax é usada exclusivamente em navios para vedar os eixos rotativos contra as anteparas, evitando a inundação dos compartimentos associados (por exemplo, a sala de máquinas ou o túnel do eixo) no caso de um acidente.
Os movimentos radiais e axiais do eixo são facilmente absorvidos pela vedação da antepara Simplex Centrax.
Devido às boas propriedades de autolubrificação dos anéis de vedação de carbono, que estão localizados diretamente no próprio eixo, não é necessária lubrificação adicional.
Portanto, a vedação da antepara Simplex Centrax praticamente dispensa manutenção.

Vedação da antepara Simplex Centrax S

A vedação da antepara Simplex Centrax S baseia-se no projeto Simplex Centrax.
De modo a proporcionar compensação adicional para grandes deslocamentos radiais do eixo, o Simplex Centrax S consiste em uma estrutura interna e externa.
O anel interno é inserido no anel externo do mancal.
Os movimentos radiais do eixo, como os impactos, por exemplo, são facilmente absorvidos pela vedação da antepara Simplex Centrax S.
Devido às boas propriedades de autolubrificação dos anéis de vedação, não é necessária lubrificação adicional. Portanto, a vedação da antepara Simplex Centrax S praticamente dispensa manutenção.

Vedação da antepara estanque ao gás Simplex

O projeto de vedação da antepara estanque ao gás Simplex baseia-se na vedação de anel de lábio dianteiro Simplex.
Dois anéis de vedação são posicionados de frente um para o outro, atuando como uma câmara de retenção que é preenchida com óleo. Essa câmara é conectada a um tanque de óleo de 15/30 l. A lubrificação permanente e o resfriamento do óleo são garantidos por meio de um circulador.
Uma solução especial para altas velocidades de eixo é fornecida por um arranjo em O dos anéis de vedação em combinação com graxa de aplicação. O nível ideal de graxa é garantido pelo uso de uma unidade de dosagem de graxa.
A vedação da antepara estanque ao gás Simplex também pode ser fornecida como uma versão completamente bipartida axialmente.
Essa vedação é projetada para revisão no local de acordo com os padrões de reparo certificados e aprovados Simplex. A manutenção e as peças de reposição estão disponíveis por meio de nossa rede mundial.

Um flange adaptador (bipartido) opcional está disponível para todas as vedações da antepara Simplex. Isso significa que o rebaixo, o círculo de passo e os diâmetros externos podem ser adaptados para corresponder às dimensões exigidas, permitindo que os flanges do eixo, os acoplamentos, os rolamentos etc. sejam conectados por meio da antepara.
SKF logo