Vedações Simplex SternTube

As vedações Simplex estabeleceram os padrões no setor naval e, após quase 70 anos, permanecem na vanguarda da tecnologia de vedações de tubo telescópico.

O espectro de aplicações das vedações Simplex é praticamente ilimitado e há muitas versões diferentes disponíveis que atendem cada necessidade, seja para porta-contêineres jumbo ou iates de luxo, navios de cruzeiro ou embarcações fluviais, submarinos ou superpetroleiros.

Os números mostram o enorme sucesso global das vedações Simplex: desde 1948, foram instaladas aproximadamente 50 mil vedações em todos os tipos de embarcações em todo o mundo.

Graças à sua mais alta confiabilidade, elas também ajudam a proteger o meio ambiente. Por exemplo, a vedação de anel de lábio Simplex com tecnologia “Airspace” permite garantir a separação absoluta da água do mar e do óleo do tubo telescópico.

A linha abrangente de vedações Simplex é concluída por rolamentos de eixo intermediário, buchas de tubo telescópico e também pelo Simplex FlexiTube e SternTube, pacotes que incluem rolamentos, vedações e buchas como soluções completas prontas para uso.

Caso você tenha requisitos especiais, entre em contato conosco para encontrar a solução mais apropriada.
SKF logo