Soluções de monitoramento da condição SKF Marine

Kit SKF Marine Condition Monitoring e Kit SKF Marine Condition Monitoring Route – Otimizar as operações de seus navios

Kit SKF Marine Condition Monitoring
O tempo de funcionamento de um navio depende da disponibilidade das máquinas de bordo. Nesse contexto, ser capaz de identificar maneiras de avaliar as condições das máquinas auxiliares, sem a necessidade de desmontar o equipamento, é talvez ainda mais importante. O Kit SKF Marine Condition Monitoring e o Kit SKF Marine Condition Monitoring Route são meios confiáveis e com boa relação custo-benefício de se aproximar da manutenção baseada na condição e, assim, otimizar a operação de seu navio.

Benefícios:
  • Ajudam a maximizar a disponibilidade de suas máquinas críticas e auxiliares
  • Simplificam a manutenção e reduzem os custos
  • Oferecem indicação antecipada de possíveis problemas
  • São fáceis de instalar, usar e entender
Kit SKF Marine Condition Monitoring

Com o Kit SKF Marine Condition Monitoring, mesmo um usuário sem treinamento consegue compreender os resultados das medições dos dados de vibração e localizar a fonte da falha nas máquinas.

O software específico para aplicações navais é pré-configurado para converter os dados medidos em um resultado codificado por cores de fácil compreensão. Ele fornece uma análise expressa da condição dos ativos que permite aos clientes tomar a decisão de reparar ou enviar dados para análise adicional pela SKF.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Biblioteca naval do Kit SKF Marine Condition Monitoring
  • Prisioneiros
  • Instruções de trabalho de qualidade para configuração e operação do sistema
  • Adesivos pré-impressos
  • Pacote de software de monitoramento da condição SKF para gerar relatórios e determinar tendências
Kit SKF Marine Condition Monitoring Route

O Kit SKF Marine Condition Monitoring Route oferece modelos predefinidos de máquinas navais e configurações específicas de base de dados de monitoramento da condição, como níveis de alarme de classe. É possível transferir os dados coletados do navio por meio da plataforma de comunicação SKF Enlight Centre para a SKF One Global Cloud, a partir da qual podem ser acessados e analisados pela equipe do Centro de diagnóstico remoto (RDC) SKF para auxiliar o engenheiro do navio ou o gerente técnico da frota ou diretamente pelos clientes. As análises e os relatórios são apresentados de maneira clara e prática para auxiliar os engenheiros do navio na realização das atividades de manutenção.

Um kit completo:
  • SKF Microlog GX 75
  • Modelos que capturam o conhecimento especializado da SKF no monitoramento de equipamentos rotativos conforme os requisitos de classe e os padrões SKF
  • Instruções de trabalho de qualidade conforme as necessidades a bordo dos engenheiros
  • O pacote de software é o SKF Enlight Centre, incluindo conectividade com a SKF One Global Cloud, para gerar relatórios e determinar tendências das informações dos ativos. As informações também estão acessíveis a todos os usuários, como engenheiros-chefe, gerentes de frota e especialistas de diagnóstico remoto SKF
Suporte adicional para os Kits SKF Marine Condition Monitoring:
  • A SKF pode ajudar a configurar os pontos de coleta de vibrações em suas máquinas auxiliares
  • Serviço de consultoria como parte de um acordo de serviços
  • Treinamento para a tripulação

Inteligência da integridade das máquinas – Conectar-se com o SKF Enlight Centre
O SKF Enlight Centre é uma solução de software fácil de usar que oferece a possibilidade de conexão direta aos serviços de diagnóstico remoto SKF; dessa maneira, proporcionando um desempenho incomparável e reduções de custo por meio de manutenção inteligente baseada na condição.

Principais recursos do SKF Enlight Centre:
  • O SKF Enlight Centre apresenta uma interface simples que mostra as informações mais relevantes (modo de exibição de tarefa e análise, painel). É intuitivo e amigável, exigindo o mínimo de treinamento
  • Todos os dados e análises são mostrados em uma interface; apenas um login na Web é necessário; possibilidade de análise de dados ao vivo
  • O sistema é baseado na Web e usa os dados diretamente da SKF One Global Cloud. Isso ajuda a economizar os custos de TI, e o armazenamento centralizado dos dados fornece acesso de qualquer lugar
  • A plataforma de comunicação permite diferentes funções de usuário (engenheiro-chefe, superintendente, gerente da frota) e, se necessário, acesso ao fiscal de classe e aos especialistas de diagnóstico remoto SKF
  • O sistema fornece todos os dados e informações necessários para implementar uma estratégia de Manutenção Baseada na Condição (CBM) bem-sucedida, incluindo trabalho de manutenção planejado, para aumentar a segurança operacional, reduzir a parada de máquina e economizar custo e tempo
Nossa equipe de serviços navais ficará feliz em ajudar você a escolher a opção ideal para suas necessidades específicas.
SKF logo