Máquinas auxiliares

Máquinas auxiliares

Aplicando as práticas de manutenção corretas e utilizando as ferramentas certas, a vida útil do rolamento pode ser consideravelmente estendida, e a disponibilidade e o desempenho das máquinas auxiliares a bordo podem ser aumentados.

Montagem

A montagem é um dos estágios críticos do ciclo de vida do rolamento. Se o rolamento não é montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, a sua vida útil será reduzida. Aplicações individuais podem exigir métodos de montagem mecânicos, térmicos ou hidráulicos para uma montagem correta e eficiente do rolamento. A seleção da técnica de montagem correta para a aplicação ajudará a estender a vida útil do rolamento e a reduzir os custos resultantes de falha prematura do rolamento, bem como possíveis avarias da aplicação.

Lubrificação

Uma lubrificação de rolamento correta é um passo essencial para atingir uma longa vida útil do rolamento. É importante selecionar uma graxa apropriada para a aplicação do rolamento e aplicar a quantidade correta antes do comissionamento do rolamento. Durante a operação, o fornecimento da quantidade certa da graxa certa nos intervalos corretos é essencial para o desempenho ideal do rolamento e para uma vida útil máxima. A relubrificação contínua pode ser realizada através de lubrificadores automáticos, que oferecem um fornecimento de graxa mais consistente, correto e sem contaminação, em comparação com os métodos de relubrificação manuais.

Alinhamento

Após o rolamento ter sido montado em uma aplicação, como um motor conectado a uma bomba, a aplicação precisa ser alinhada. Se a aplicação não estiver devidamente alinhada, o desalinhamento pode fazer com que o rolamento sofra carga, atrito e vibração adicionais. Isso pode acelerar a fadiga e reduzir a vida útil do rolamento e de outros componentes da máquina. Além disso, o aumento da vibração e do atrito pode aumentar significativamente o consumo de energia e o risco de falhas prematuras.

Monitoramento da condição básico

Durante a operação, é importante inspecionar regularmente a condição do rolamento realizando medidas de monitoramento básico de condições. Essas inspeções regulares possibilitam detectar problemas potenciais e ajudam a prevenir falhas inesperadas das máquinas. Consequentemente, a manutenção da máquina pode ser planejada para se ajustar ao cronograma de produção, aumentando a produtividade e a eficiência da fábrica.

Desmontagem

Em algum ponto, o rolamento atingirá o final de sua vida útil e terá de ser substituído. O uso de métodos e ferramentas de desmontagem corretos ajudará a prevenir avarias a outros componentes da máquina, como o eixo e o mancal; caso contrário, a vida útil do rolamento substituto seria comprometida. Por fim, técnicas de desmontagem incorretas podem ser perigosas para o pessoal da manutenção.

A SKF Marine oferece mais produtos e soluções para máquinas auxiliares: 

SKF logo