Sistemas de lubrificação centralizada

Os sistemas de lubrificação automática centralizada SKF para aplicações industriais proporcionam a quantidade de lubrificante apropriada nos intervalos corretos, otimizando a vida útil do rolamento e das máquinas.

Desenvolvidos para lubrificar máquinas individuais ou fábricas completas, com graxa ou óleo, os sistemas de lubrificação automática centralizada SKF oferecem reabastecimento de lubrificante correto e preciso para todos os pontos necessários, possibilitando uma variedade de outras vantagens no processo:
  • Menos paralisações e perdas de produção
  • Economia significativa em custos com reparos e peças de reposição
  • Maior confiabilidade da máquina
  • Até 50% de economia em custos com lubrificantes devido à sincronização e dosagem precisas do lubrificante
  • Menor impacto ambiental
  • Maior segurança para o trabalhador
Os sistemas de lubrificação centralizada SKF são utilizados em uma variedade de equipamentos, por exemplo:

Acionamentos de guincho: Os sistemas de lubrificação automática fornecem um abastecimento de graxa consistente nos pontos de lubrificação do acionamento do guincho enquanto ele está em funcionamento. Além disso, um sistema de lubrificação automática ajuda a reduzir a corrosão, o desgaste e o tempo de parada não programada. As bombas de múltiplas linhas, em combinação com progressivos dispositivos de medição, podem ser ligadas diretamente aos pontos de lubrificação. Além disso, a SKF também oferece soluções aprovadas que podem ser usadas em atmosfera explosiva.

Cordas e cabos: Sistemas de pulverização para engrenagens abertas e cabos foram desenvolvidos para óleo e graxa. Eles podem ser acionados com uma bomba de múltiplas linhas, que envia o lubrificante aos bocais de pulverização. Esses bocais fornecem um filme lubrificante consistente para a superfície do componente. Como o óleo pode penetrar nas cordas, ele ajuda a minimizar a corrosão, bem como o desgaste. Os lubrificadores de corda agarram a corda e penetram diretamente com a graxa. Além disso, bombas para tambor pneumáticas estão disponíveis para lidar com lubrificante especial de corda com alto conteúdo de MoS2 ou grafite.

Exemplos de aplicações em embarcações que se beneficiariam de sistemas de lubrificação automática:
  • Rolamentos Genset
  • Estabilizadores
  • Portas articuladas em navios para transporte de veículos
  • Equipamento de combate a incêndios
SKF logo