Sistemas de lubrificação

Sistemas de lubrificação, bomba de graxa no local
Todos os equipamentos, sejam rotativos ou de movimento linear, precisam ser lubrificados para funcionar de acordo com as especificações.

Os produtos de lubrificação SKF estão disponíveis para qualquer tipo de embarcação. Na realidade, várias aplicações de lubrificação em um navio podem ser concluídas com mais eficiência e segurança com os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln.

A SKF Marine oferece soluções em produtos para a lubrificação adequada dos rolamentos de eixo de hélice e de caixas de direção, bem como acionamentos de guincho, cordas e cabos. Além disso, os sistemas de pulverização de graxa e óleo estão disponíveis para sistemas de elevação e engrenagens abertas. Os sistemas de lubrificação automática SKF e Lincoln fornecem a quantidade exata do lubrificante adequado no local e momento certos enquanto o equipamento está funcionando, sem paradas de máquina.

O óleo é o lubrificante preferido para rolamentos de carga pesada em caixas redutoras ou vedações de tubos telescópicos. Ele lubrifica e arrefece os pontos de lubrificação e remove as contaminações do ciclo de óleo.

A SKF Marine também oferece soluções eficientes em lubrificação para motores diesel que ajudam a reduzir o consumo de lubrificante do cilindro.

Os produtos aprovados por classe ou com certificação ATEX ou ICE para todas as aplicações estão disponíveis sob encomenda.
SKF logo