O SKF Multilube fornece lubrificação automática de esteiras transportadoras de minério em grande altitude

O desafio

Mesmo nas melhores condições, é difícil manter a lubrificação das esteiras transportadores a granel. Em um local remoto e de grande altitude, com temperaturas baixas em torno de - 30 °C, isso é um desafio extremo. Buscando uma solução de lubrificação centralizada que pudesse suportar o frio castigante, a gerência da mina recorreu à SKF.

A solução

A SKF sugeriu a SKF Multilube, um sistema de lubrificação centralizado e automático, desenvolvido para vários pontos de lubrificação. A gerência solicitou que a SKF instalasse a unidade de bombeamento SKF Multilube com dosadores SGA de linha dupla no rolo tensionador com componentes de monitoramento do dosador. Para isolar e preaquecer todos os tubos e dosadores, a SKF abrigou a aquecidos a unidade de bombeamento Multilube em um compartimento de aço.

Os resultados

O SKF Multilube se mostrou tão bem-sucedido que a mina agora usa aproximadamente 30 instalações de sistemas de lubrificação semelhantes. Todos eles estão equipados com a funcionalidade SMS que alerta a equipe de manutenção quando o equipamento precisa de verificação. Este recurso ajuda a aumentar a confiabilidade e reduzir a rotina de manutenção manual e os custos de manuseio de graxa.

SKF logo