Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF aumentam a vida útil em 100%

O desafio

Um operador de mina de carvão estava extraindo 600 milhões de toneladas de material anualmente e devolvendo 500 milhões de toneladas de material sem linhito para o local de extração. O processo envolveu 250 km de esteiras transportadoras, com a seção de esteira transportadora mais longa com cerca de 5,6 km. Cada seção incluiu aproximadamente 40 posições de rolamentos em polias de cabeçote e de cauda e rolos de flexão. A operação utilizou rolamento de rolos cilíndricos abertos que presenciaram frequentes falhas prematuras, devido a resíduos e contaminantes. Mantê-los em operação necessitava grandes quantidades de graxa, apresentando preocupações envolvendo descarte e regulamentações ambientais.

A solução

Seguindo a recomendação dos especialistas de aplicação da SKF, os rolamentos de rolos cilíndricos abertos foram substituídos por rolamentos autocompensadores de rolos vedados da SKF. Os mancais foram preenchidos com graxa, e uma vedação de labirinto foi adicionada na extremidade do rolo.

Resultado

Os rolamentos vedados SKF duraram mais de quatro anos inteiros – um aumento de 100% na vida útil da vedação em relação aos rolamentos abertos originais. Os custos com descarte de graxa também foram reduzidos e, ao mesmo tempo, o tempo de montagem de rolamentos foi reduzido pela metade.

Comparação de desempenho da vida útil do rolamento

Previous solutionSKF solution
Rolamento de rolos cilíndricos abertoRolamento autocompensador de rolos vedado 23228
Aproximadamente dois anos (730 dias)quatro anos + 100% de aperfeiçoamento

SKF logo