A solução de esteira transportadora SKF reduz custos e estende a vida útil do rolamento

O desafio

Um processador de minério areia e estava usando 11 esteiras transportadoras verticais e 11 horizontais para movimentar 35 milhões de quilos de areia anualmente para suas instalações de processamento. Cada esteira transportadora aberta tinha quatro rolamentos autocompensadores de rolos, para um total de 88 posições dos rolamentos.

Os rolamentos abertos ficavam expostos à contaminação por areia e resíduos que danificavam as vedações do rolamento e reduziam a vida útil. Os rolamentos precisavam ser substituídos a cada nove meses, e os mancais a cada 18 meses. As paradas de máquina para manutenção planejada levavam duas horas, ou quatro, se um rolamento falhava inesperadamente. Os custos com peças de reposição, perda de produção e mão de obra eram difíceis de controlar.

A solução

Os especialistas da SKF testaram a solução de esteira transportadora SKF com um rolamento autocompensador de rolos vedado para proteção contra contaminantes. O teste comparou o custo e o desempenho das três opções: O rolamento aberto que estava sendo utilizado, um rolamento aberto equipado com uma vedação de taconite, e um rolamento autocompensador de rolos vedado SKF.

Resultado

Durante um período de 24 meses, o rolamento aberto falhava a cada nove meses. O rolamento aberto com a vedação de taconite SKF e o rolamento de rolos vedado não registraram falhas. No entanto, a solução de vedação SKF ofereceu custos mais baixos e uma operação livre de problemas, sem a graxa dispendiosa e nociva ao meio ambiente que a taconite precisava.

Custo para 88 unidades de rolamento por mais de 24 meses (22 esteiras transportadoras em quatro posições de rolamentos cada)
Rolamento aberto€ 46.112
Rolamento autocompensador de rolos vedado SKF€ 22.880
Reduções de custos da solução de esteiras transportadoras SKF€ 23.232

SKF logo