O monitoramento de condições da SKF para guindastes de contêineres melhora a segurança, a produtividade e o controle de custos

O desafio

Em um dos maiores portos da Austrália, o operador do terminal do contêineres precisava reduzir a manutenção não planejada. O operador também precisava encontrar uma maneira de planejar as operações de manutenção de modo que não interrompesse os períodos de tempo de alta capacidade.

A solução

O operador contratou a SKF para realizar inspeções periódicas de componentes críticos de guindaste, usando técnicas de análise de vibrações, desenvolvidas para máquinas de velocidade variável. Começando em 2006, a SKF começou a pesquisar periodicamente as condições das principais hastes de cada guindaste, motor de vagonete e caixa de engrenagens.

Cada guindaste é monitorado a cada três meses durante paradas programadas. Os dados são registrados e analisados pelos engenheiros da SKF. Um relatório é fornecido para o operador de terminal de contêineres, identificando falhas relacionadas a rolamentos, danos nos dentes das engrenagens, status de lubrificação, falhas de acoplamento e desalinhamento. Em 2010 e 2011, o operador desenvolveu o programa para abranger guindastes em mais dois terminais de contêineres na Austrália.

Os resultados

Em uma ocorrência, uma pesquisa da SKF detectou um problema de rolamento de extremidade acionada em um motor de percurso transversal. O rolamento foi substituído antes de qualquer paralisação não planejada. Em outro caso, a SKF identificou um defeito crítico em um rolamento no redutor de engrenagens da haste principal. Novamente, a identificação precoce permitiu que o operador fizesse a substituição necessária do rolamento sem paradas não programadas.

Com os dados fornecidos pelo serviço de monitoramento de condições SKF, as questões de confiabilidade estão sendo detectadas, antes que de se tornarem grandes problemas, economizando tempo e dinheiro, reduzindo o tempo de inatividade e aumentar a disponibilidade. Com a capacidade de planejar a manutenção ao acessar áreas potencialmente inseguras de guindastes, a segurança dos funcionários também foi aprimorada.
SKF logo