O monitoramento de condições on-line SKF aumenta a disponibilidade do guindaste

O desafio

Um produtor de aço buscava minimizar as falhas e paradas de manutenção não programadas. Para maximizar a disponibilidade em guindastes essenciais, o operador precisava de dados contínuos e confiáveis, incluindo as velocidades, cargas e direções do guindaste. Utilizar equipamentos portáteis para essa finalidade é desafiador e exige trabalho intenso, e não pode ser feito durante a operação do guindaste.

A solução

Como parte da solução da gestão de ativos de guindaste SKF, a empresa instalou o SKF Multilog Online System IMx-S para oferecer informações contínuas sobre as condições do rolamento. Em cada guindaste, foram montados acelerômetros nas entradas e laterais de acionamento principais e auxiliares do motor de içamento do guindaste, e nos eixos de entrada e saída do redutor de engrenagens de quatro estágios. A unidade SKF IMx coleta dados, os processa e envia através de uma rede sem fio para um servidor. Os técnicos da SKF analisam os dados e fazem recomendações de manutenção com base nas condições do motor e do redutor de engrenagens.

Resultado

As informações contínuas sobre as condições do guindaste permitiram que a equipe de manutenção tratar das questões antes que elas causem paradas não programadas. A análise contínua permitiu que a manutenção resolvesse os problemas identificados durante as paralisações planejadas, reduzindo o tempo que os guindastes ficam fora de serviço.

 

 

SKF logo