A SKF melhora os padrões de saúde e segurança no terminal de contêineres

O desafio

Um terminal de contêineres na Ásia estava enfrentando falhas em rolamentos nas polias do guindaste de um navio atracado, resultando em sucessivas paradas.

A solução

A SKF realizou uma análise de causa-raiz das falhas das polias e seus rolamentos. A análise revelou que o efeito do aumento das cargas dos rolamentos da polia durante um reprojeto de guindaste anterior tinha sido negligenciado. A SKF recomendou um rolamento mais apropriado.

Os resultados

Através de uma seleção otimizada de rolamentos, a vida útil do rolamento foi aumentada e os custos de manutenção foram reduzidos. A saúde e a segurança também foram aprimoradas, pois não houve necessidade de a equipe de manutenção substituir as polias com frequência.

SKF logo