A SKF ajuda a maximizar a disponibilidade e a segurança no YICT

O desafio

O Yantian International Container Terminal (YICT), em Shenzhen, na China, é um dos maiores terminais de contêineres do mundo. Com 74 grandes guindastes alinhando cinco ancoradouros e capacidade para movimentar 10 milhões de contêineres de vinte pés (TEU) por ano, que entram e saem do terminal, manter tudo isso funcionando, sem problemas e com segurança, é um desafio assustador.

A solução

Como parte de uma iniciativa chamada YICT para incorporar a manutenção com base em condições (CBM) e a manutenção centrada na confiabilidade (RCM, Reliability Centered Maintenance), recentemente, a SKF concluiu um programa piloto de três anos para oferecer monitoramento on-line contínuo em caixas de engrenagens de motores em dois guindastes. Os redutores de engrenagens alimentam os tambores de rolos diminuem o cabo de fio usado para trabalho pesado e descarregar navios e caminhões de transporte.

O sistema on-line SKF utiliza sensores de vibração colocados fora mancal do redutor de engrenagens. Os dados de vibração são enviados e armazenados no servidor no centro de controle de engenharia para análise posterior. Monitorando constantemente os sinais de vibração, o YICT pode analisar a saúde dos rolamentos e a probabilidade de desgaste excessivo de rolamentos de redutor de engrenagens e falha. A SKF também treinou engenheiros YICT para interpretar os sinais de vibração corretamente.

Os resultados

Apresentando 32 canais analógicos e 16 canais digitais, o sistema on-line da SKF monitora rolamentos, redutores de engrenagens e motores simultaneamente, economizando significativos custos de manutenção no processo. Não tendo detectado problemas durante o período de três anos, os operadores do YICT desejam expandir o programa para outros guindastes do porto.
SKF logo