A SKF ajuda o sistema de metrô de Praga a monitorar as caixas de engrenagens das escadas rolantes

O desafio

Danificadas pela exposição a fortes enchentes, 35 escadas rolantes no sistema do metrô de Praga exigiam muitos reparos, incluindo uma operação de restauração completa no redutor de engrenagem. Identificando uma oportunidade única de atualização e após as escadas rolantes terem sido colocadas em operação, o departamento de manutenção queria acompanhar o desempenho das condições de funcionamento das novas caixas de engrenagens, implementando uma campanha de monitoramento de condição.

A solução

Como parte de uma equipe conjunta oferecendo suporte à restauração das escadas rolantes, os especialistas de aplicação da SKF sugeriram a implementação de um programa de manutenção preditiva, utilizando as ferramentas e tecnologias da SKF. A SKF trabalhou com os operadores do metrô para desenvolver o programa, e então usou as unidades SKF Microlog para gravar e transmitir regularmente para o departamento de manutenção os níveis de vibração das caixas de engrenagens e rolamentos.

Os resultados

A equipe de manutenção do metrô relata melhorias generalizadas na confiabilidade e na disponibilidade. Equipada com uma grande experiência em redutores de engrenagens, a equipe conseguiu prever e evitar falhas dispendiosas nos rolamentos.

SKF logo