O SKF MetroCon reduz paralisações de escadas rolantes e melhora o fluxo de pessoas

O desafio

Como parte de seu contratos de manutenção e operações maiores e com base em desempenho, a LUL Nominee BCV e a SSL são responsáveis pela manutenção e restauração em dois terços das linhas do metrô de Londres.

Quando o período de contrato iniciou, elas foram contratualmente obrigadas a mover ativos de equipamentos de uma abordagem de manutenção reativa para uma estratégia de gerenciamento ativa. Para ajudar a fazer isso, a LUL Nominee recorreu à SKF – e à SKF MetroCon, um sistema on-line de manutenção baseada em condições.

A solução

Desenvolvidos especificamente para elevadores e escadas rolantes de estações de metrô, o SKF MetroCon suporta estratégias de manutenção planejadas e baseadas em condições para ajudar a aumentar a redução de custos. Para o metrô de Londres, a oferta inclui fornecimento, instalação e configuração de todos os sistemas de tecnologia de monitoramento de condições e componentes.

Os resultados

O SKF MetroCon aumentou consideravelmente a confiabilidade e a disponibilidade das escadas rolantes, o que resultou em uma redução significativa de paradas não planejadas, penalidades e custos.

Proporcionando um entendimento mais preciso da vida útil restante e dos modos de falha, o SKF MetroCon permitiu um uso mais eficiente de equipamentos e recursos de manutenção. A LUL Nominee já está relatando reduções significativas em atividades de inspeção e manutenção. Reduzindo o atrito e o desgaste do componente, o SKF MetroCon ajudou a reduzir o consumo de energia em 15%.

No geral, o SKF MetroCon foi capaz de ajudar a LUL Nominee a aumentar a confiabilidade do equipamento e os ciclos de escadas rolantes, reduzir os custos operacionais e o tempo das paralisações, além de aumentar a segurança. Inicialmente, a instalação foi limitada a duas escadas rolantes e quatro elevadores. Além dos resultados de sucesso em diversas áreas de desempenho, a LUL Nominee solicitou que a SKF instalasse o sistema em escadas rolantes adicionais nos locais mais críticos.
SKF logo