Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF eliminam a necessidade de relubrificação

O desafio

Uma operação de mineração estava tendo altos custos e baixa confiabilidade nos rolamentos acionados por pinhão dos laminadores responsáveis pelo esmagamento de minério de ferro. Os acionamentos do pinhão tinham rolamentos abertos, os quais acumulavam resíduos, poeira e contaminantes. O sistema incluía 100 posições de rolamentos era necessário usar 100 kg de graxa por ano por rolamento para mantê-los em operação. Grandes quantidades de graxa significavam altos custos para compra e descarte de acordo com os requisitos ambientais.

A graxa também criou um ambiente de trabalho de risco, uma vez que o escorrimento da graxa frequentemente deixava o chão escorregadio. A água em alta pressão, usada para lavar as unidades de pinhão, também empurrava água e sujeira para a caixa de mancal. A água também ameaçava se infiltrar nos motores elétricos próximos.

A solução

Depois de testar os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF, o operador determinou que a reaplicação de graxa poderia ser eliminada, excluindo a necessidade de um sistema de lubrificação centralizado.

Resultado

O investimento da solução em rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF foi compensado em um ano, e rendeu reduções de custos significativas durante cinco anos. O tempo de parada de máquina reduzido para substituição de rolamentos gerou uma economia adicional. A eliminação do sistema de lubrificação e lavagens deve permitir que os rolamentos SKF durem 10 anos, o dobro da vida útil anterior de cinco anos.
Economia total durante 10 anos para uso de graxa reduzido:
Custo para rolamento aberto com graxa€ 7.860
Custo da solução de vedação SKF€ 3.262
Economia total para uma posição de rolamento€ 4.598
Economia total para 100 posições de rolamentos€ 459.800
SKF logo