O SKF Multilube automatiza a lubrificação de guindastes do tipo aranha para obter maior confiabilidade

O desafio

No porto de Gotemburgo, na Suécia, os guindastes do tipo aranha que movem e empilham pesados contêineres de papel tiveram problemas com frequentes paradas não programadas. Um sistema de lubrificação semiautomática e semimanual já vinha proporcionando uma lubrificação inadequada, o que, consequentemente, levou à falha nos rolamentos e perda de produtividade dispendiosas.

Buscando uma solução que limitasse o tempo de parada não programada e aumentasse a produtividade, o operador portuário recorreu à SKF em busca de opções de lubrificação.

A solução

A SKF sugeriu o SKF Multilube, um sistema de lubrificação centralizado e automático, desenvolvido para veículos pesados com muitos pontos de lubrificação. Técnicos da SKF identificaram 96 pontos de lubrificação em cada caminhão, bem como 16 pontos nas superfícies deslizantes aéreas. A SKF realizou uma revisão de graxa para garantir que o lubrificante otimizado fosse usado para acomodar alterações de temperatura sazonais.

Resultado

O operador a portuário informou que a confiabilidade e a disponibilidade do guindaste do tipo aranha aumentou com o sistema SKF Multilube, permitindo uma redução correspondente no tempo de parada não programada e nas demandas de manutenção. A lubrificação de precisão eliminou o excesso de graxa, permitindo uma redução no consumo, além de uma área de trabalho muito mais segura e livre de graxa.

Satisfeito com a economia geral e o aumento na produtividade, o operador decidiu instalar o SKF Multilube nos outros guindastes do tipo aranha restantes do terminal.
SKF logo